Quick and easy – Vorkonfektioniert Installationsklemme (Set für Hauptverteilung mit FI/LS) Installationsklemmen-Set* für die Hauptverteilung mit separaten FI/ LS-Schaltern für jeden Strom- kreis. Das Set beinhaltet die erforder- lichen Komponenten zur Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 14 Wechselstrom- sowie zwei Drehstromkreisen. TS-PTI SET HV MIT FILS Art.-Nr. 1905929 Installationsklemme (Hauptverteilung mit zwei RCD) Installationsklemmen-Set* für die Hauptverteilung mit zwei FI-Schutz- schaltern. Das Set beinhaltet die erfor- derlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 14 Wechselstrom- sowie zwei Dreh- stromkreisen. Installationsklemme (Unterverteilung mit einem RCD) Installationsklemmen-Set* für die Unterverteilung mit einem FI-Schutz- schalter. Das Set beinhaltet die er- forderlichen Komponenten zur Ver- drahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 11 Wechselstrom- und einem Drehstromkreis. 47,50 €* statt 61,– €* TS -PTI SET UV MIT 1 RCD Art.-Nr. 1905933 49,– €* statt 57,– €* Installationsklemme (Hauptverteilung mit mehreren RCD) Installationsklemmen-Set* für die Hauptverteilung mit mehreren FI- Schutzschaltern. Das Set beinhaltet die erforderlichen Komponenten zur Verdrahtung einer Einspeisung und den Anschluss von 14 Wechselstrom- sowie 2 Drehstromkreisen. TS-PTI SET HV MIT 2 RCD Art.-Nr. 1905931 59,– €* statt 75,– €* TS-PTI SET HV MEHRERE RCD Art.-Nr. 1905930 69,– €* statt 86,– €* *) Die Lieferung der Klemmenleisten erfolgt blockweise fixiert, inkl. Beschriftung und Zubehör; eine Tragschiene ist nicht enthalten. Steckverbinder für Motoranschlüsse – Bis zu 80 % Zeitersparnis! Mit den robusten QPD STAK/STAS 3- Steckverbindern schließen Sie Motoren von Markisen und Rollläden schnell und unkompliziert an. Die werkzeuglose Installation erfolgt dank IDC-Anschluss im Handumdrehen ohne lästiges Abisolieren oder Schrau- ben. Das spritzwasser- und staubge- schützte Gehäuse (IP54) ist bestens für den Außenbereich geeignet und PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 32825 Blomberg, Deutschland Tel.: +49 5235 3-12000 Fax: +49 5235 3-12999 E-Mail: info@phoenixcontact.de phoenixcontact.de/installateur garantiert eine zuverlässige und lang- lebige Elektroinstallation. Merkmale: • Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm² • 400 V, 16 A AC/DC, schwarz, mit einer QUICKON-Mutter • Leitungsaußendurchmesser: 7 mm ... 13 mm QPD STAK 3PE1,5 BK Art.-Nr. 1065121 QPD STAS 3PE1,5 BK Art.-Nr. 1490382 je 5,99 €* statt 12,80 €* Weitere Informationen zu unseren Aktionsangeboten finden Sie unter: phoenixcontact.de/egh-aktion * Bestellinformationen Bestellen Sie bei teilnehmenden Elektro fachgroßhändlern in Deutschland. Dort gelten die genannten Preise als UVP zzgl. MwSt. Nur so lange der Vorrat reicht. Gültig vom 1. Oktober – 31. Dezember 2026. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 0 0 / 0 2 - 5 0 - 6 2 0 2 / 2 1 0 5 7 8 1 R N M 8 3 9 6 9 1 3 1 0 3