Sichere Fernwartung

Implementieren Sie einen Remote-Zugriff mit maximaler Sicherheit
Sichere Fernwartung

Was Sie erhalten​

Die Fernwartung hat ohne Frage große wirtschaftliche Vorteile. Doch mit jeder Implementierung einer Fernwartungslösung kommt die Frage nach der Sicherheit der Lösung. Diese Frage ist berechtigt, denn bei der Fernwartung sind neben den technischen Komponenten auch organisatorische Maßnahmen zu berücksichtigen. Wir unterstützen Sie deshalb ganzheitlich im gesamten Prozess und dokumentieren alle Schritte für Sie.​

Inhalt Paket Sichere Fernwartung

  • STARTER-Workshop
  • Bestandsaufnahme*
  • Security-Basisspezifikation*
  • Schutzbedarfsanalyse*
  • Bedrohungsanalyse*
  • Risikoanalyse und -behandlung*
  • Security-Konzept*

(* = Fokus Fernwartung)

Details zu unserem Vorgehen und Versprechen

Ganzheitlich gesichert, IEC 62443-orientiert, TÜV-SÜD-zertifiziert, kosteneffizient

Ganzheitlich gesichert – 360°-Industrial-Security
Konsequente Orientierung am Cyber-Security-Standard IEC 62443
Höchster Qualitätsstandard - übergreifend TÜV-SÜD zertifiziert
​  Kosteneffizienz durch die Entwicklung eines modularen Blueprints
Ganzheitlich gesichert – 360°-Industrial-Security

Anders als andere: Wir verfolgen konsequent einen übergreifenden 360°-Industrial-Security-Ansatz, der neben der Technik auch zentrale Aspekte von Mensch und Prozessen in Ihrem Unternehmen berücksichtigt.

Solch ein übergreifendes Vorgehen ist unabdingbar und für Sie eine Garantie, dass Ihre Produktion unter der Berücksichtigung der zentralen und erfolgskritischen Industrial-Security-Faktoren umfassend und ganzheitlich gesichert wird.

Jetzt mehr erfahren: 360°-Industrial-Security-Ansatz
Konsequente Orientierung am Cyber-Security-Standard IEC 62443

Unser gesamtes Vorgehen orientiert sich streng an den Vorgaben des zukunftsorientierten Standards IEC 62443 für Cyber Security bei Automatisierungslösungen. Dafür sind wir als Dienstleister und für unsere Prozesse vom TÜV SÜD umfassend zertifiziert.

Tipp: Neun zentrale Steps - So sichern Sie Ihre Anlage gemäß des zukunftsorientierten Standards IEC 62443 für Cyber Security ab.

Jetzt downloaden: Übersicht „Neun zentrale Steps zur sicheren Anlage“
Höchster Qualitätsstandard - übergreifend TÜV-SÜD zertifiziert

Phoenix Contact ist einer der wenigen Anbieter, deren Dienstleistungen, Prozesse und Produktentwicklung TÜV-SÜD-zertifiziert sind, gemäß der Norm IEC 62443 (IEC 62443-2-4, -3-3 und -4-1) – dem zukunftsorientiertesten Standard für Cyber Security.

Das garantiert Ihnen, dass wir für Sie ein zentraler sowie vertrauensvoller Schlüsselpartner für Cyber Security sind, mit übergreifender und höchster Industrial-Security-Expertise. Alles mit dem Ziel, Ihre Produktion unter allen erfolgskritischen Aspekten (Mensch, Prozesse, Technik) ganzheitlich und zukunftsorientiert zu sichern.

​  Kosteneffizienz durch die Entwicklung eines modularen Blueprints

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir speziell für Ihren Anwendungsfall einen zentralen Blueprint gemäß der Norm IEC 62443, der sich in Ihrem Unternehmen für gleiche Anwendungen hochskalieren lässt.

Das sichert Ihnen höchste Qualität und spart Ihnen zugleich Zeit und Kosten ein.

Unsere Leistungen
Jetzt Sichere Fernwartung anfragen​

Sprechen Sie uns an, unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie gern.

Kontakt aufnehmen
Jetzt „Sichere Fernwartung“ anfragen​