Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Maximale Security – Komplettpaket

Sichern Sie Ihre Produktion maximal ab – ganzheitlich, zertifiziert und kosteneffizient
 Maximale Security – Komplettpaket

Was Sie erhalten

Das 360°-Industrial-Security-Komplettpaket enthält alle Leistungen, um Ihre Produktion maximal zu sichern. Wir begleiten Sie von der Entwicklung eines bedarfsgerechten Security-Konzepts bis hin zur Realisierung und kontinuierlichen Sicherheitsprüfung. Sie erhalten von uns für alle Prozessschritte eine umfassende Dokumentation.

Inhalt Komplettpaket:

  • STARTER-Workshop
  • Bestandsaufnahme
  • Security-Basisspezifikation
  • Schutzbedarfsanalyse
  • Bedrohungsanalyse
  • Risikoanalyse und -behandlung
  • Security-Konzept
  • Implementierung
  • Verifikation
  • Zyklische Prüfung
  • Umfassende Beratung
  • Coaching von Mitarbeitenden für alle Kompetenz-Level

Details zu unserem Vorgehen und Versprechen

Ganzheitlich gesichert, IEC 62443-orientiert, TÜV-SÜD-zertifiziert, kosteneffizient

Ganzheitlich gesichert – 360°-Industrial-Security
Konsequente Orientierung am Cyber-Security-Standard IEC 62443
Höchster Qualitätsstandard - übergreifend TÜV-SÜD zertifiziert
​  Kosteneffizienz durch die Entwicklung eines modularen Blueprints
Ganzheitlich gesichert – 360°-Industrial-Security

Anders als andere: Wir verfolgen konsequent einen übergreifenden 360°-Industrial-Security-Ansatz, der neben der Technik auch zentrale Aspekte von Mensch und Prozessen in Ihrem Unternehmen berücksichtigt.

Solch ein übergreifendes Vorgehen ist unabdingbar und für Sie eine Garantie, dass Ihre Produktion unter der Berücksichtigung der zentralen und erfolgskritischen Industrial-Security-Faktoren umfassend und ganzheitlich gesichert wird.

Jetzt mehr erfahren: 360°-Industrial-Security-Ansatz
Konsequente Orientierung am Cyber-Security-Standard IEC 62443

Unser gesamtes Vorgehen orientiert sich streng an den Vorgaben des zukunftsorientierten Standards IEC 62443 für Cyber Security bei Automatisierungslösungen. Dafür sind wir als Dienstleister und für unsere Prozesse vom TÜV SÜD umfassend zertifiziert.

Tipp: Neun zentrale Steps - So sichern Sie Ihre Anlage gemäß des zukunftsorientierten Standards IEC 62443 für Cyber Security ab.

Jetzt downloaden: Übersicht „Neun zentrale Steps zur sicheren Anlage“
Höchster Qualitätsstandard - übergreifend TÜV-SÜD zertifiziert

Phoenix Contact ist einer der wenigen Anbieter, deren Dienstleistungen, Prozesse und Produktentwicklung TÜV-SÜD-zertifiziert sind, gemäß der Norm IEC 62443 (IEC 62443-2-4, -3-3 und -4-1) – dem zukunftsorientiertesten Standard für Cyber Security.

Das garantiert Ihnen, dass wir für Sie ein zentraler sowie vertrauensvoller Schlüsselpartner für Cyber Security sind, mit übergreifender und höchster Industrial-Security-Expertise. Alles mit dem Ziel, Ihre Produktion unter allen erfolgskritischen Aspekten (Mensch, Prozesse, Technik) ganzheitlich und zukunftsorientiert zu sichern.

​  Kosteneffizienz durch die Entwicklung eines modularen Blueprints

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir speziell für Ihren Anwendungsfall einen zentralen Blueprint gemäß der Norm IEC 62443, der sich in Ihrem Unternehmen für gleiche Anwendungen hochskalieren lässt.

Das sichert Ihnen höchste Qualität und spart Ihnen zugleich Zeit und Kosten ein.

Unsere Leistungen
Jetzt Komplettpaket anfragen

Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie gern.

Jetzt Erstgespräch sichern
Jetzt Komplettpaket anfragen