Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue Varianten zur kontaktlosen Energie- und Echtzeit-Ethernet-Datenübertragung

24.09.2024
NearFi überträgt kontaktlos Energie und Echtzeit-Ethernet-Daten

Die neuen Varianten der NearFi-Koppler von Phoenix Contact ermöglichen eine Reichweitenverdopplung bei der funkbasierten Datenübertragung. Zudem bieten sie eine doppelte Leistung bei automatischem Stromausgleich oder die Weiterleitung von zwei galvanisch getrennten Spannungen (US/UA) durch Parallelschaltung.

Die erzielbare Reichweite verdoppelt sich aufgrund besonders performanter Funkboards bei der Kommunikation auf bis zu 100 mm. Die Parallelschaltung von zwei NearFi-Kopplerstrecken erlaubt entweder die Übertragung der doppelten Leistung (bis 100 W) oder von zwei potenzialgetrennten Spannungen (je 50 W US/UA). Die IP65-Geräte verfügen über neue standardisierte M12-Anschlüsse (L/D-kodiert) mit Duo-Kontur. Das sorgt für eine flexible Feldverdrahtung mit klassischen M12-Schraubsteckverbindern oder der Push-Pull-Schnellverriegelung.

NearFi ist eine kontaktlose Echtzeitübertragungstechnologie. Sie ermöglicht die Übertragung von Energie und Daten über einen Luftspalt. Durch eine protokollunabhängige und latenzfreie Ethernet-Kommunikation eröffnet sie flexible Einsatzmöglichkeiten für alle Ethernet-Protokolle bis 100 MBit/s. So werden verschleißanfällige Steckverbindungen oder Schleifringe in industriellen Anwendungen einfach ersetzt und Ausfallkosten minimiert. Der erfolgreiche Datenaustausch ist durch einen rundum sichtbaren LED-Ring aus allen Lagen erkennbar. Die NearFi-Koppler sind auf diese Weise so einfach in Betrieb zu nehmen wie ein Stecker.

In der Fabrik der Zukunft gibt es in beweglichen Anwendungen keine physischen Verbindungen mehr. Produktionsausfälle wegen verbogener oder verschlissener Kontakte gehören der Vergangenheit an. Roboter wechseln Werkzeuge schnell und effizient. Fahrerlose Transportsysteme erhalten ihre Fahraufträge kontaktlos.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications