Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Stromversorgung für die Gebäudeautomation: Versorgen und aufladen über USB

22.01.2024
STEP POWER-Stromversorgungen mit USB-Anschluss

Die Stromversorgungen Step Power von Phoenix Contact sind auf die Bedürfnisse der modernen Gebäudeautomation abgestimmt. Über den USB-Anschluss versorgen sie sowohl Smart Meter Gateways, Raspberry Pis und weitere Smart Home-Komponenten. Zudem können sie auch zur schnellen Aufladung von mobilen Endgeräten und weiterer 5-V-Verbraucher genutzt werden.

Das Netzteil verfügt über einen USB-A oder USB-C Anschluss bis 15 W. Der Einsatz als USB-Lader sorgt durch die besonders schmale Baubreite von nur 18 mm (1 TE) für mehr Platz im Installationsverteiler bzw. Schaltschrank oder flachen Bedienpulten, wodurch die klassische Kombination aus Schaltschrank-Steckdose mit einer Baubreite von 45 mm (2,5 TE) und USB-Steckernetzteil vollständig entfällt. Durch die integrierte Kabelnut mit Zugentlastung im Gehäuse der Stromversorgung kann das USB-Kabel bei Bedarf einfach unter der Abdeckung des Installationsverteilers verlegt werden und lässt sich so einfach handhaben. Die Stromversorgungen Step Power bieten geringe Leerlaufverluste von <0,1 W und einen hohen Wirkungsgrad für eine optimale Energieeffizienz im Gebäude. Dank effektiver Energieeinsparung durch höchste Effizienz im Leerlauf und Teillastbetrieb erfüllen die Stromversorgungen die hohen Anforderungen an die Effizienzstandards der Ökodesignrichtlinie. Der große Weitbereichseingang von 85 V AC … 264 V AC sowie der Temperaturbereich von -25 bis +70 °C ermöglichen zudem den weltweiten Einsatz bei fast allen Umgebungsbedingungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications