Steckbarer Energieverteiler der Serie PRC 20

22.04.2025
Energieverteiler der Serie PRC 20

Der neue steckbare Energieverteiler bis 20 A von Phoenix Contact ist die optimale Lösung für eine schnelle und einfache Installation per Plug-and-Play.

Der 2- bis 5-polige Energieverteiler der Serie PRC 20 verfügt über mechanische und farbliche Kodierungen, die eine fehlerfreie Installation ermöglichen. Mit Hilfe von Plug-and-Play wird der Installationsaufwand auf der Baustelle erheblich reduziert. Eine 100-%-Kontrolle in der Fertigung minimiert Verdrahtungsfehler. Die hand- und werkzeuglösbare Verriegelung sorgt für zusätzliche Flexibilität vor Ort. Durch den Einsatz bewährter Materialien ist der Energieverteiler besonders langlebig und zuverlässig.

Der Energieverteiler ist in 16 verschiedenen Varianten erhältlich. Er ist ausgelegt für eine Bemessungsspannung von 400 V AC bzw. 500 V DC sowie einen Bemessungsstrom bis 20 A. Mit der Schutzart bis IP69 und einer Schlageinwirkungskategorie von IK08 (-25 °C) ist der Verteiler auch für extreme Umgebungsbedingungen geeignet.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications