Push-in-Leiterplatten-Steckverbinder für KNX-Automation

21.03.2024
Leiterplatten-Steckverbinder für KNX-Automation

Mit der Serie PTS 0,5 erweitert Phoenix Contact sein Portfolio für die Gebäudeautomatisierung um kompakte Leiterplatten-Steckverbinder für die KNX-Kommunikation. J-Y(ST)Y-Installationsleitungen (0,6 mm und 0,8 mm) können über den Push-in-Anschluss werkzeuglos und zeitsparend angeschlossen werden.

Die farbige Kodierung ermöglicht die eindeutige Kontaktzuordnung. Die Steckverbinder sind für Ströme bis 6 A und Spannungen bis 320 V ausgelegt und in zweipoligen Ausführungen erhältlich. Vier Anschlüsse pro Potenzial ermöglichen ein für Busanwendungen ideales, einfaches und unterbrechungsfreies Durchschleifen von Potenzialen. Die integrierte Prüföffnung erlaubt ein schnelles und komfortables Prüfen. Das neue Steckverbinderportfolio im Raster 5,75 mm hat eine besonders kleine Bauform und spart Platz in kompakten Anwendungen. THR-fähige Stiftleisten der Serie PST 1,0 sorgen für eine sichere und steckbare Kontaktierung zur Leiterplatte des Geräts. Sie sind wahlweise in Gurt- oder Kartonverpackung erhältlich.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications