Neuer Überspannungsschutz für nordamerikanische Stromversorgungssysteme
Mit Valvetrab US-SPP erweitert Phoenix Contact die Produktfamilie Safe Protection Plus um UL-gelistete Überspannungsschutzgeräte für den nordamerikanischen Markt. Die Geräte sind für alle gängigen Versorgungsnetzformen nach NEMA-Standard geeignet.
Valvetrab US-SPP steht für robusten Überspannungsschutz mit zukunftsweisenden Installations- und Sicherheitsmerkmalen. Die Geräte sind UL Typ 1 Listed und lassen sich somit einfach und ohne zusätzliche Prüfungen in neue sowie bestehende Anlagen integrieren. Durch die austauschbaren Überspannungsschutzstecker und modulare Fernmeldung ist für eine einfache Installation und Wartung gesorgt. Die neue, hochperformante Abtrennung sorgt für eine noch schnellere und zuverlässigere Auslösung im Fehlerfall. Ein integrierter Untersteck- und Berührungsschutz erhöht die Sicherheit im Betrieb. Die Biconnect-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Brückung zu weiteren Komponenten.
Valvetrab US-SPP erfüllt die Anforderungen der NFPA 79 und bietet damit normgerechten Schutz für industrielle Maschinen in den USA.