Neuer Maßstab im Überspannungsschutz: Einfach und sicher in Einbau und Betrieb

22.04.2024
Produktfamilie VAL-SPP mit Schutzgeräten für den AC-Bereich und Photovoltaik

Die neuen Überspannungsschutzgeräte Valvetrab Safe Protection Plus (VAL-SPP) von Phoenix Contact bieten Überspannungsschutz mit zukunftsweisenden Installations- und Sicherheitsmerkmalen, der für eine hohe Verfügbarkeit der Anlage sorgt.

Besonders zeichnen sich die Geräte durch Einfachheit und Sicherheit aus. Hierfür stehen innovative Merkmale, wie Untersteck- und Berührschutz sowie ein reduziertes Anzugsdrehmoment von nur 3 Nm. Mit maximaler Leistung und Ausdauer bietet die Produktfamilie zudem eine zuverlässige Schutzwirkung. Dabei sorgt die verstärkte Isolierung für zusätzliche Anwender- und Anlagensicherheit. Das direkte Ansprechverhalten schont Vorsicherung und Installation. Durch die schnelle Abtrennung ist eine hohe Betriebssicherheit gegeben.

Das Überspannungsschutzgerät VAL-SPP deckt Anwendungen für AC und PV mit unterschiedlichen Nennspannungen ab. Varianten für Netze mit hohen Spannungsschwankungen ergänzen das Portfolio. Die robuste Konstruktion ermöglicht den Einbau in rauen Umgebungen und bis 5.000 m Höhe. Der vorsicherungsfreie Einsatz bis 315 A erlaubt eine platzsparende und kosteneffiziente Installation.
Umfassende digitale Daten für ECAD-Systeme erleichtern die Planung der Anlage und runden die Produktfamilie ab. Mit der Online-Auswahlhilfe findet man schnell das passende Produkt für die Anwendung. Durch das modulare Zubehör lassen sich auch nachträglich weitere Funktionen einfach integrieren.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications