Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Neue IO-Link-Koppler zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung

21.05.2025
IO-Link-Koppler für die kontaktlose IO-Link-Übertragung

Phoenix Contact ergänzt sein Portfolio zur kontaktlosen Energie- und Datenübertragung um neue IO-Link-Koppler. Das innovative Produkt ermöglicht einen kontaktlosen Datenaustausch zwischen IO-Link-Geräten in bestehenden Automatisierungssystemen und bietet zahlreiche Vorteile für Anwender.

Die neuen IO-Link-Koppler zeichnen sich durch hohe Flexibilität und einfache Handhabung aus. Die Koppler kommunizieren Energie- (≤18 W) und IO-Link-Daten (≤230,4 kBit/s) kontaktlos über einen Luftspalt bis 7 mm. Die Energieübertragung erfolgt induktiv. Durch die Nahfeldkommunikation via Luftspalt ist keine Frequenzplanung oder funktechnisches Know-how erforderlich.

Aufgrund der standardisierten IO-Link-Schnittstelle sind die Koppler mit allen gängigen IO-Link-Class-A-Geräten verwendbar. Dies erleichtert nicht nur die Inbetriebnahme, sondern auch die Wartung und Erweiterung von Anlagen. Ein zusätzlicher Vorteil der IO-Link-Koppler liegt in der robusten Bauweise, die zu einem zuverlässigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen beiträgt.

Mit den kontaktlosen Energie- und Datenkopplern werden die Geräte überall dort verschleiß- und wartungsfrei mit Spannung und IO-Link-Daten versorgt, wo herkömmliche Verbindungstechniken durch Platz- und Bewegungsbeschränkungen, Vibrationen, Staub und Schmutz, Rotation und häufiges Kontaktieren an ihre Grenzen stoßen. So lassen sich verschleißanfällige Steckverbindungen oder Schleifringe in industriellen Anwendungen ersetzen und Ausfallkosten minimieren. In der Fabrik der Zukunft gibt es in beweglichen Anwendungen keine physischen Verbindungen mehr. Produktionsausfälle wegen verbogener oder verschlissener Kontakte gehören der Vergangenheit an.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications