Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Installationsfertige Geräteanschlusskästen für Aufdach- und Freifeld-PV-Anlagen

07.05.2025
Generatoranschlusskästen (GAK) der Produktlinie Solarline

In der All Electric Society steht grüner Strom jederzeit zuverlässig zu wirtschaftlichen Kosten zur Verfügung. Neben der Wind- trägt die Solarenergie erheblich zur Erzeugung der regenerativen Energie bei. Fachleute, die PV-Anlagen planen und errichten, müssen für deren hohe Verfügbarkeit und Leistung sorgen. Zu diesem Zweck bietet Phoenix Contact Generatoranschlusskästen (GAK) der Produktlinie Solarline sowohl für kleine Aufdachanlagen als auch als Combiner-Box für große Freifeldanlagen an.

Die GAK sammeln und verteilen die String-Ströme der Solarmodule. Darüber hinaus überwachen sie die Anlagenleistung und schützen die einzelnen Module vor Überspannungsschäden. Weitere Funktionen lassen sich optional und abhängig von der Ausstattung hinzukonfigurieren. Beispiele sind der Schutz der Strings durch String-Sicherungen sowie das Freischalten der Strings per DC-Lasttrennschalter oder DC-Feuerwehrschalter. Zum wartungsfreien Anschluss der PV-Strings sind die Generatoranschlusskästen entweder mit Sunclix-Wanddurchführungen oder Kabelverschraubungen auf Push-in-Klemmen ausgestattet. Die vorkonfektionierten Anschlusskästen erlauben eine schnelle Installation und Inbetriebnahme. Die kompakten Lösungen unterstützen die Wechselrichtermodelle zahlreicher Hersteller. Eine Erstellung kundenspezifischer GAK ist ebenfalls möglich.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications