Effiziente und übersichtliche Montagearbeitsplätze

21.05.2024
Leiterbremse zur Strukturierung von Leitern an Montagearbeitsplätzen

Die neue Leiterbremse clipx Wire brake von Phoenix Contact ermöglicht eine effiziente Leitervorbereitung und Verdrahtung. Um die Kabelorganisation zu optimieren und Handarbeitsplätze übersichtlicher zu gestalten, wurde sie speziell entwickelt.

Die clipx Wire brake dient zur Strukturierung von Leitern im Querschnittsbereich von 0,5 bis 6 mm². Handhabung und Organisation bei der Leitervorbereitung und Verdrahtung werden enorm erleichtert. Die Leiterbremse lässt sich auf einer NS 35-Tragschiene befestigen oder mit einer Außensechskantschraube (Schlüsselweite 8) auf einer Montageplatte verschrauben. Sie bietet damit eine flexible und dennoch stabile Befestigung.

Die Leiter werden durch die Leiterbremse gefädelt und können durch die Lamellen nicht zurückrutschen. Eine Beschriftung der clipx Wire brake ist mit dem Markierungsmaterial UCT-TM 6 oder UC-TM 6 möglich. Dadurch wird die parallele Verarbeitung unterschiedlicher Leiterquerschnitte transparenter und eine Verwechslung bei ähnlichen Querschnitten ausgeschlossen. Die strukturierte Anordnung und Positionierung verkürzen Durchlaufzeiten, da Such- und Zugriffzeiten in der Fertigung deutlich reduziert werden.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications