HC-A16-I-CT-M - Élément de contact
1585430

Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: D25, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373