CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Connecteur RJ45
1149843

type de raccordement

Connecteur RJ45, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 23- 22, indice de protection: IP65/IP67

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Confection facile et rapide avec technologie de raccordement IDC
Évolutif avec CAT6A et 10 Gbit/s
Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
Compagnon optimal lors de l'entretien ou des réparations sur le terrain, aucun outil spécial nécessaire
Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire