CSA
Identifiant de lhomologation: 158887| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 16 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 16 A | 26 - 10 | ||