PTV 4-QUATTRO-PE - Bloc de jonction pour conducteur de protection
1088736

Bloc de jonction pour conducteur de protection, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement rapide du conducteur grâce à la technique d'insertion directe sans outil
Raccordement du conducteur résistant aux vibrations et sans entretien
Flexibilité totale grâce à l'uniformité des accessoires de pont, de repérage et de contrôle CLIPLINE complete
Conformes aux exigences des normes DIN EN 60947-7-2 et CEI 60947-7-2 relatives aux connexions de conducteur de protection
Haute sécurité grâce à la connexion à basse impédance au potentiel de terre via le profilé chapeau
Le contact direct avec le rail DIN permet une mise à la terre rapide et sans erreur, sans câblage supplémentaire.