AXL SE INC1 SYM - Module de fonction
1088130

The product will comply with CRA requirements

Axioline Smart Elements, Module de fonction, Acquisition de positions, Codeur incrémental; Entrée du codeur incrémental: 1, capteur symétrique selon EIA-422; Entrées TOR: 2, 24 V DC; indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Acquisition des signaux TOR de codeurs incrémentaux symétriques (A, /A, B, /B, Z, /Z)
Détection des impulsions jusqu'à 1 MHz
Analyse des axes rotatifs ou linéaires
Alimentation en tension pour codeurs 5 V ou 24 V
1 entrée utilisable pour le référencement
Fonction de verrouillage (Latch) pour la mémorisation intermédiaire rapide de positions
Onglet 32 bits pour l'édition des incréments saisis
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée