AXL SE AO4 I 4-20 - Module analogique
1088123

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Axioline Smart Elements, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 4 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

4 canaux de sorties analogiques
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Plage de courant : 4 mA ... 20 mA
Format des données : représentation normalisée
Résolution : 12 bit
Détection de rupture de fil
Comportement des valeurs de substitution paramétrable pour chaque sortie
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée