BTFE 6-3/14 4U AUX - Connecteur de test
1029025

Connecteur de test, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 14, type de raccordement: Cosse à œillet, 1er étage, type de montage: Montage en rack de 19", coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles