PTS 1,5/S-PE/L/N/3P - Bloc de jonction à plusieurs étages
1027886

Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 15 A, type de raccordement: Raccord Push-in / enfichable, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Outre la possibilité de vérification via l'orifice fonctionnel double, tous les bloc de jonction disposent d'un point test supplémentaire.
La forme compacte et le raccordement frontal permettent un câblage dans les espaces les plus exigus
Les bornes de raccordement Push-in se distinguent, outre les propriétés du système CLIPLINE complete, par un câblage simple et sans outil des conducteurs avec embout ou des conducteurs rigides
Testé pour applications ferroviaires