The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Защита от перенапряжений для приложений VDSL в мультимедийной секции

20.02.2024
Защита от перенапряжений для линий связи - DT-TELE-WM

Новое устройство защиты от импульсных перенапряжений DT-TELE-WM-RJ45-PT-I Phoenix Contact идеально подходит для защиты конечных устройств связи.

Защитное устройство не влияет на полезный сигнал даже при очень высоких скоростях передачи данных в режиме супервекторизации - до 300 Мбит/с. Независимые тесты Deutsche Telekom подтверждают это. Сочетание технологии Push-in и гнезд RJ45 обеспечивает быструю и простую установку. Простое крепление на DIN-рейке в шкафу управления, монтаж на ровной поверхности или перфорированной панели в шкафу управления (мультимедийная секция) выполняется быстро. Устройство защиты от импульсных перенапряжений DT-TELE-WM обеспечивает защиту от перенапряжений, а также защиту от неправильной установки. Встроенный механизм отключения и электронные ограничители тока обеспечивают дополнительную защиту модема от перенапряжения или неправильного подключения. Предотвратить повреждения от перенапряжения в результате грозы можно только, если все устройства подключены к защитным устройствам.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации