DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
1464188

Защита от перенапряжений с индикатором состояния для аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (VDSL до 250 Мбит/с, G.fast до 1,5 Гбит/с) в корпусе для монтажа на поверхность. Возможность защелкивания на монтажной рейке. Встроенная защита от перегрузки (Power-cross). Подключение: RJ45 (RJ12) и Push-in.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простая установка в шкафах и на стене с помощью винтового крепления и защелкивания на монтажной рейке
Точный функциональный контроль, с помощью индикатора состояния на устройстве
Отсутствие ограничений на передачу данных даже при высоких скоростях
Тестирования, проведенные Deutschen Telekom, подтверждают совместимость с VDSL, Vectoring VDSL, Super Vectoring VDSL (SVVDSL) и G.fast
Безопасное поведение при перегрузке (Power-cross) благодаря интегрированному разделительному механизму и электронному ограничителю тока