Новый монтажный кронштейн для фотогальваники - быстрота установки, гибкость в использовании
Новые кронштейны POS Panelfix от Phoenix Contact позволяют быстро и легко монтировать фотоэлектрические панели мощностью от 20 до 200 Вт независимо от производителя.
Один человек может установить кронштейн за 15 минут. Это снижает трудозатраты и экономит драгоценное время монтажа на строительной площадке. Всего один инструмент необходим для прочного и надежного крепления фотоэлектрических панелей - идеальное решение для тех случаев, когда важна эффективность. Кронштейн совместим со стандартными фотоэлектрическими панелями и поэтому поддерживает независимое от производителя использование в различных условиях. Это делает их идеальным решением для модульных солнечных систем. Устойчивая к атмосферным воздействиям конструкция обеспечивает надежную фиксацию и долгий срок службы даже в сложных условиях.