Интерфейсы данных для шкафов управления и устройств

18.09.2025
Интерфейсы служб данных (DSI)

Новые интерфейсы передачи данных (DSI) от Phoenix Contact - это удобное решение для обслуживания шкафов управления и устройств. Благодаря различным интерфейсам, таким как RJ45 и USB, компактные сервисные интерфейсы позволяют быстро и легко подключать дополнительные электрические устройства.

DSI включает в себя соединительные модули, такие как USB тип A 2.0, USB тип A 3.0 и RJ45 CAT6A, а также модули кабельных соединений в версии RJ45 CAT6A. Повышенный класс защиты IP65/IP67 при закрытой защитной крышке делает DSI идеальным для использования в промышленных условиях. Они обеспечивают прямое, простое и быстрое выполнение обновлений и технического обслуживания, например, закрытых шкафов управления и устройств, что позволяет избежать длительных перерывов в работе. DSI подходят для монтажа на переднюю стенку с толщиной стенки от 1 до 5 мм. Благодаря стандартному вырезу в стене Ø22,5 мм интерфейсы обеспечивают компактную установку. Установка производится без инструментов и за короткое время. Также есть возможность нанесения собственного логотипа.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации