Искробезопасные цепи в контрольно-измерительных приборах и автоматике Для контрольно-измерительных приборов и автоматики в установках, в которых есть взрывоопасные зоны, во всем мире применяется класс искробезопасности (Ex i). Подробнее о проектировании искробезопасных цепей можно узнать здесь.

Лицо, выполняющее работы по техническому обслуживанию трубопроводов на технологической установке

Что такое искробезопасная цепь?


Искробезопасная цепь

Компоненты искробезопасной цепи

Искробезопасная цепь тока обычно состоит как минимум из одной искробезопасной единицы электрооборудования, связанного с ней электрооборудования и соединительных кабелей. Искробезопасное электрооборудование может быть подключено к не искробезопасным цепям только через соответствующее электрооборудование.

Принадлежащее электрооборудование содержит как искробезопасные, так и неискробезопасные цепи. Разделение достигается с помощью барьеров Зенера или гальванических развязок. В соответствии с МЭК/EN 60079-11 искробезопасное электрооборудование подразделяется на уровни защиты ia, ib и ic.

Принципиальная схема ограничения напряжения и тока

Принцип защиты класса искробезопасности Ex i

Принцип защиты согласно классу искробезопасности Ex i предполагает ограничение энергии, передающейся и накапливающейся во взрывоопасной зоне. Энергия возможной искры всегда должна быть меньше минимальной энергии воспламенения окружающей взрывоопасной среды.
Класс искробезопасности Ex i относится ко всей искробезопасной цепи в соответствии с МЭК/EN 60079-11.
Чтобы энергия искры была ниже энергии зажигания, ограничивается напряжение. Ограничитель тока предотвращает тепловой эффект, вызванный чрезмерно горячими поверхностями.

Принципиальная схема ограничения напряжения и тока

  • Ограничение напряжения: диод Зенера становится проводящим при превышении определенного значения напряжения и ограничивает его.
  • Ограничение тока: последовательно соединенный резистор ограничивает максимальный ток.

Проектирование искробезопасных цепей


Проверка пригодности устройства на основании маркировки

Чтобы обеспечить безопасность искробезопасной цепи, оператор должен выполнить и реализовать меры по оценке пригодности электрооборудования с учетом требуемого уровня защиты и присутствующих групп материалов, начиная с проверки искробезопасности и заканчивая установкой. Оператор определяет зону, группу и температурный класс для полевого устройства на основе анализа рисков и проверяет допуск устройств к применению. Это можно сделать, например, промаркировав электрооборудование в соответствии с таблицей.

Примечание: EX означает использование символа Ex

Искробезопасное электрооборудование (полевое устройство):

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

Оценка маркировки Ex

Связанное электрооборудование

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

а) .... 1 .... Ga Категория устройства / уровень защиты оборудования полевого устройства Ex i соответствуют указанной зоне
б) ... 1 ... ia ... Ga Класс искробезопасности полевого устройства Ex i допускается в указанной зоне
c) ... 1 G ... IIB T6 .... Допуск к использованию полевого устройства Ex i в существующей газовой атмосфере
d) Маркировка сопутствующего электрооборудования со скобками, без указания температурного класса/пределов ... (1) ... [ ... ] ...
e) ... 1 G ... Ga Категория устройства / уровень защиты оборудования связанного электрооборудования соответствует полевому устройству Ex i ... (1) G [ ... Ga] ...
f) ... Ex ia ... Класс искробезопасности связанного электрооборудования соответствует классу искробезопасности полевого устройства Ex i ... [Ex ia ... ] ...
g) ... IIB ... Сопутствующее электрооборудование допущено к использованию в той же или более высокой группе ... IIC
Определение размеров искробезопасных цепей

Подтверждение искробезопасности

Искробезопасные цепи обычно состоят из искробезопасного электрооборудования, связанного с ним электрооборудования и соединительных кабелей. Для обеспечения безопасности комбинации устройств необходимо проверить искробезопасность цепи. Это делается в соответствии с МЭК/EN 60079-14 и другими стандартами и предписаниями.

Подтверждение искробезопасности искробезопасной цепи с источником тока
Искробезопасные цепи обычно содержат только один источник энергии или одну единицу электрооборудования. Сначала проверяются критерии в соответствии с таблицей «Проверка пригодности устройства на основе маркировки». В инструкции по эксплуатации приведены необходимые данные по технике безопасности. Затем проверяются параметры цепи: напряжение, ток, мощность, емкость и индуктивность цепи.

Для проверки искробезопасности емкость и индуктивность кабеля должны быть взяты из технического описания кабеля. В качестве альтернативы можно принять следующие ориентировочные значения для наихудшего случая в соответствии с МЭК/EN 60079-14:

  • Емкость кабеля: 200 нФ/км
  • Индуктивность кабеля: 1 мГн/км

Параметры, указываемые производителями кабелей, обычно ниже.

Условия выполнения доказательства искробезопасности

Если эти пять условий соблюдены, то комбинация электрооборудования, сопутствующего электрооборудования и кабелей обладает искробезопасностью.

Искробезопасное электрооборудование (полевое устройство)

EX II 1 G Ex ia IIB T6 Ga

Соединительные кабели

Связанное электрооборудование

EX II (1) G [Ex ia Ga] IIC

1) Ui ≥ Uo
2) Ii ≥ Io
3) Pi ≥ Po
4) Ci + Cc ≤ Co
5) Li + Lc ≤ Lo

Пример подтверждения искробезопасности: аналоговый ВХОД


Аналоговый ВХОД с разделительным усилителем с развязкой цепи питания с Ex i

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания Ex i

Устройство передает аналоговые сигналы от 4 до 20 мА от пассивного измерительного преобразователя из взрывоопасной зоны на контроллер в электрически изолированном виде и подает питание на измерительный преобразователь.

Сравнение данных по технике безопасности Пример аналогового ВХОДА

Допущение: Cc = 180 нФ/км, Lc = 1 мГн/км

Искробезопасное электрооборудование (полевое устройство)

Преобразователь давления

Соединительные кабели

Длина = 500 м

Связанное электрооборудование

Ex i разделительный усилитель с развязкой цепи питания MACX MCR-EX-RPSSI-I

Условие выполнено?

1) Ui = 30 В ≥ Uo = 25,2 В да
2) Ii = 100 мА ≥ Io = 93 мА да
3) Pi = 750 мВт ≥ Po = 587 мВт да
4) Ci = 0 нФ + Cc = 90 нФ ≤ Co = IIC: 107 нФ да
5) Li = 0 мГн + Lc = 0,5 мГн ≤ Lo = IIC: 3 мГн да

Вывод: Условия доказательства искробезопасности выполнены.

Пример подтверждения искробезопасности: аналоговый ВЫХОД


Аналоговый ВЫХОД с разделительным усилителем с развязкой выходов Ex i

Разделительный усилитель с развязкой выходов Ex i

Устройство передает аналоговые сигналы от 0/4 до 20 мА от контроллера к исполнительному элементу во взрывоопасной зоне с гальванической развязкой.

Сравнение данных по технике безопасности Пример аналогового ВЫХОДА

Допущение: Cc = 180 нФ/км, Lc = 1 мГн/км

Искробезопасное электрооборудование

Сервоклапан

Соединительные кабели

Длина = 250 м

Связанное электрооборудование

Выходной изолирующий усилитель Ex i MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT

Условие выполнено?

1) Ui = 28 В ≥ Uo = 26,4 В да
2) Ii = 110 мА ≥ Io = 98 мА да
3) Pi = 770 мВт ≥ Lo = 647 мВт да
4) Ci = 5 нФ + Cc = 45 нФ ≤ Co = IIC: 89 нФ да
5) Li = 0 мГн + Li = 0,25 мГн ≤ Lo = IIC: 2 мГн да

Вывод: Условия доказательства искробезопасности выполнены.

Установка электрических устройств для передачи сигналов во взрывоопасных зонах


Требования к применению электрооборудования

В установках со взрывоопасными зонами предъявляются различные требования к эксплуатации электрооборудования. Например, для КИПиА можно найти следующие применения:

  1. Датчики и исполнительные элементы распределены по всем взрывоопасным зонам
  2. Разделительные усилители располагаются в зоне 1, зоне 2 или в безопасной зоне
  3. Контроллер обычно располагается в безопасной зоне

Приборы могут иметь класс искробезопасности и/или другой класс защиты.

Искробезопасная передача сигналов во взрывоопасной зоне

Датчики и исполнительные элементы в зоне 0 обычно устанавливаются в классе искробезопасности Ex ia и подключаются к соответствующему электрооборудованию. Данные по безопасности указаны в сертификате ЕС об утверждении типа изолятора Ex i.
Изоляторы Ex i могут устанавливаться только вне взрывоопасной зоны, если они не защищены другим видом защиты, например, взрывонепроницаемой оболочкой:
• Установка в зоне 1, например, во взрывозащищенных корпусах
• Установка в зоне 2, например, в сочетании с повышенной безопасностью: здесь должны выполняться условия МЭК 60079-15, например, корпуса должны иметь защиту не ниже IP54.

Неискробезопасная передача сигналов во взрывоопасной зоне

При наличии датчиков или исполнительных элементов с другими классами искробезопасности, например, Ex d или Ex e, допускается использование неискробезопасных изоляторов. Для устройств в зоне 2 требуется допуск Ex ec, который предусматривает особые условия, например, наличие сертифицированного корпуса в соответствии с МЭК/EN 60079-15 и МЭК/EN 60079-0 с классом защиты не ниже IP54. Без этого допуска разъединители должны устанавливаться во взрывозащищенном корпусе (Ex dc).
Датчик или исполнительный элемент «ec» может быть подключен к искробезопасному или неискробезопасному изолятору в зоне 2. При подключении к изолятору Ex i искробезопасность не действует, изолятор должен иметь соответствующую маркировку.

Требования к монтажу

На рисунке показаны различные варианты установки электроприборов в потенциально взрывоопасных газовых средах. Требования к проектированию, выбору и установке содержатся в МЭК/EN 60079-14. Испытания, техническое обслуживание и ремонт определены в МЭК/EN 60079-17 и МЭК/EN 60079-19.

Интерактивная карта изображений: Пример установки электрических устройств для передачи сигналов
Датчик Ex ia
Эти искробезопасные датчики устанавливаются в зоне 0 и поэтому должны быть подключены к искробезопасному изолятору, прежде чем сигналы будут переданы на контроллер в безопасной зоне.
Датчик Ex ia
Этот искробезопасный датчик устанавливается в зоне 0 и должен быть подключен к искробезопасному изолятору, прежде чем сигналы будут переданы на контроллер в безопасной зоне.
Датчик Ex ia
Этот искробезопасный датчик устанавливается в зоне 0 и должен быть подключен к искробезопасному изолятору, прежде чем сигналы будут переданы на контроллер в безопасной зоне.
Датчик Ex ib
Этот искробезопасный датчик устанавливается в зоне 1 и должен быть подключен к искробезопасному изолятору, прежде чем сигналы будут переданы на контроллер в безопасной зоне.
Датчик Ex db eb
Этот датчик установлен в зоне 1. Поскольку это взрывозащищенный герметичный датчик с повышенным классом искробезопасности, изолятор не требуется.
Датчик Ex ic
Этот искробезопасный датчик устанавливается в зоне 2 и должен быть подключен к искробезопасному изолятору, прежде чем сигналы будут переданы на контроллер в безопасной зоне.
Датчик без искробезопасности
Этот датчик без искробезопасности (например, Ex n, Ex ec или Ex dc) устанавливается в зоне 2. Поскольку это датчик без искробезопасности, изолятор не требуется.
Датчик без искробезопасности
Этот датчик без искробезопасности (например, Ex n, Ex ec или Ex dc) устанавливается в зоне 2. Поскольку это датчик без искробезопасности, изолятор не требуется.
Искробезопасные разделительные усилители во взрывозащищенном корпусе
Эти разделительные усилители с искробезопасностью находятся в зоне 1, что означает, что они должны быть установлены во взрывозащищенном корпусе.
Подробнее о наших искробезопасных разделительных усилителях и измерительных преобразователях Ex i
Искробезопасность разделительного усилителя в корпусе IP54
Эти разделительные усилители с искробезопасностью находятся в зоне 2. Поскольку они имеют дополнительную маркировку для повышенной безопасности, их можно устанавливать в зоне 2 при определенных условиях.
Подробнее о наших искробезопасных разделительных усилителях и измерительных преобразователях Ex i
Разделительный усилитель без искробезопасности в корпусе IP54
Эти разделительные усилители без искробезопасности находятся в зоне 2. Поскольку они имеют дополнительную маркировку для повышенной безопасности, их можно устанавливать в зоне 2 при определенных условиях.
Подробнее о наших стандартных разделительных усилителях и измерительных преобразователях
Искробезопасность разделительных усилителей в безопасной зоне
Эти разделительные усилители с искробезопасностью расположены в безопасной зоне. Это означает, что дополнительные меры безопасности не требуются.
Подробнее о наших искробезопасных разделительных усилителях и измерительных преобразователях Ex i
Разделительный усилитель без искробезопасности в корпусе IP54
Эти разделительные усилители без искробезопасности находятся в зоне 2. Поскольку они имеют дополнительную маркировку для повышенной безопасности, их можно устанавливать в зоне 2 при определенных условиях.
Подробнее о наших стандартных разделительных усилителях и измерительных преобразователях
Разделительные усилители и измерительные преобразователи для взрывозащиты на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные преобразователи для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные преобразователи для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп веществ и зон согласно соответствующим стандартам. Изделия последовательно разрабатываются и оцениваются в соответствии со стандартами SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849. Это позволяет свести опасность к приемлемому остаточному риску и обеспечить защиту для людей, оборудования и окружающей среды.

Серия вебинаров
Введение во взрывозащиту

Всего за несколько шагов Вы получите доступ к нашим обширным экспертным знаниям в области взрывозащиты. В ходе серии вебинаров Вы узнаете об основных принципах и правовых общих условиях взрывозащиты, а также о выборе электрооборудования для вторичной взрывозащиты. Кроме того, рассматриваются различные классы искробезопасности, маркировка электрооборудования, основы искробезопасности и ее практические испытания.

К серии вебинаров о взрывозащите
Логотипы взрывозащиты