The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Серия вебинаров: Введение во взрывозащиту Воспользуйтесь нашим опытом и получите глубокие знания, а также практическое представление о различных аспектах взрывозащиты.

Взрывозащита

Добро пожаловать!

Добро пожаловать в нашу обширную серию видео «Введение во взрывозащиту». Наши эксперты Катрин Петтерс и Генрих Койпер расскажут Вам об особенно важных принципах и юридических требованиях к взрывозащите и проведут Вас по практическим примерам.

В дополнение к учебному материалу каждое видео содержит раздел с упражнениями, в котором Вы можете самостоятельно проверить и углубить полученные знания. После этого Вы получите решения в письменном виде или в виде поясняющего видео, в зависимости от сложности темы.

Серия вебинаров: Введение во взрывозащиту


Введение в основы взрывозащиты и правовые общие условия Видео 1

В этом обучающем видеоролике рассказывается об основах взрывозащиты, включая возникновение и предотвращение взрывов, пределах взрывоопасности и мерах защиты. Оно охватывает директивы ATEX для Европы и систему IECEx для всего мира. Также разъясняются стандарты по взрывозащите электрооборудования для производителей.

Подбор электрооборудования для вторичных мер взрывозащиты Видео 2

Это видео посвящено вторичной взрывозащите. При подборе устройств в соответствии с классами искробезопасности использующий их специалист должен проанализировать тип опасности, а также длительность и частоту ее возникновения. Тип опасности определяется в ходе оценки температуры и энергии источника воспламенения. При этом рассматриваются температурные классы и группы (газ и пыль). Длительность и частота возникновения опасности устанавливает связь между классификацией зон, категорией устройств и уровнем защиты оборудования.

Классы искробезопасности и маркировка электрооборудования Видео 3

В этом учебном видео представлены различные классы искробезопасности для вторичной взрывозащиты, каждый из которых предназначен для предотвращения воспламенения взрывоопасной атмосферы. На практических примерах продукции объясняется, как электрооборудование в ЕС должно маркироваться для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с директивой ATEX 2014/34/ЕС и стандартом МЭК/EN 60079-0. Вы также узнаете, как исторически развивалась маркировка приборов и каковы современные требования.

Основы искробезопасности и практические испытания Видео 4

Это видео посвящено классу искробезопасности, который охватывает всю цепь. Ток и напряжение ограничены таким образом, что искры или тепловые эффекты не могут привести к воспламенению взрывоопасной атмосферы. На примерах продукции показано, как разрабатываются искробезопасные цепи и выбираются подходящие устройства. В частности, на практических примерах объясняется стандартное доказательство искробезопасности и его особые условия.

Серия вебинаров
Введение во взрывозащиту

Всего за несколько шагов Вы получите доступ к нашим обширным экспертным знаниям в области взрывозащиты. В ходе четырех вебинаров Вы узнаете об основных принципах и правовых общих условиях взрывозащиты, а также о выборе электрооборудования для вторичной взрывозащиты. Кроме того, рассматриваются различные классы искробезопасности, маркировка электрооборудования, основы искробезопасности и ее практические испытания.

Зарегистрироваться сейчас
Логотип взрывозащиты