EV-T2M4CC-DC200A-4,5M50ESBK11 - Зарядный кабель DC
1107048

CHARX connect standard, CCS тип 2, Зарядный кабель DC, до 500 A в Boost mode, 200 A постоянно, 1000 В DC, с зарядным штекером электромобиля и без разъема, кабель: 4,5 м, черный, прямой, с подсоединенным контактом PP, cо сменной рамкой стыковочной части, с аналоговыми датчиками температуры, Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-3, для зарядки электромобилей (EV) постоянным током (DC)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полный ассортимент продукции
Подходящий зарядный кабель для любого приложения, от навеса до зарядного парка
Удобство использования благодаря эргономичной конструкции
По запросу с вашим фирменным логотипом - для комплексного брендинга зарядной станции
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001