ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035
-
Верхняя часть корпуса с сенсорным дисплеем
1209364
Корпус для установки на монтажную рейку, 10U верхняя часть, встроенный резистивный сенсорный дисплей 2,4", разрешение: 320 x 240 Пиксел, интерфейс: 4-проводной SPI полудуплекс, Крышка корпуса, ширина: 56,88 мм, высота: 109,8 мм, глубина: 29,5 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Система корпусов для визуализации и управления в шкафу управления
Согласованные корпуса с предустановленными сенсорными дисплеями
Быстрая сборка готовых модулей
С возможностью механической обработки для реализации необходимых технологий подключения