CAPAROC CR 20
-
Cборная шина
1110989
Сборная шина для систем CAPAROC с 20 гнездами. Для установки на монтажной DIN-рейке.
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | LABS свободны – согласно спецификации испытания VW PV 3.10.7:2005-0 |
В случае использования модулей CAPAROC E1... для ударной нагрузки согласно МЭК 60068-2-27 действует предел чувствительности 6 мс / 15г |
Тип изделия | Электронные автоматические выключатели |
Серия изделий | CAPAROC |
Конструкция | Съемный модуль |
Количество гнезд | 20 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Степень загрязнения | 2 |
Общая информация | |
Pасчетное напряжение | 24 В DC |
Номинальный ток IN | 45 A DC (Полный ток, вход) |
Рассеиваемая мощность | < 1,2 Вт (при 45 A на плюсовом пути) |
Чертеж |
|
Ширина | 123,8 мм |
Высота | 44 мм |
Глубина | 22,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
Материал | Медь |
PC | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 65 °C (Необходимо учитывать диапазон температуры модуля питания) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
Удары (при эксплуатации) | 30г (11 мс, ударный импульс полусинусоида, в соответствии с МЭК 60068-2-27) |
25г (Длительность 6 мс, ударный импульс полусинусоида согласно МЭК 60068-2-27, длительная ударная нагрузка) | |
15г (Длительность 6 мс, ударный импульс полусинусоида согласно МЭК 60068-2-27, длительная ударная нагрузка. Если в системе используется более шести модулей CAPAROC E1.) | |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 150 Гц / 10 циклов / ось / X, Y, Z) |
Сертификат UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
Указание | Влияние окружающей среды - удары |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 1110989 |
Упаковочная единица | 3 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 3 Количество |
Код продажи | CLA |
Ключ изделия | CLA23Z |
GTIN | 4063151024697 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 58,12 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 49,39 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,178 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
CAPAROC PM PN - Модуль питания 1110986
-
CAPAROC PM S-R - Модуль питания 1115661
-
CAPAROC PM IOL - Модуль питания 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Модуль питания 1393553
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Электронный защитный выключатель 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Электронный защитный выключатель 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Электронный защитный выключатель 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Электронный защитный выключатель 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Электронный защитный выключатель 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Электронный защитный выключатель 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Электронный защитный выключатель 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Электронный защитный выключатель 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Электронный защитный выключатель 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Распределитель потенциала 1110987
-
CAPAROC CR EXT20 - Cборная шина 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Cборная шина 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Cборная шина 1110991
-
CAPAROC CR CON - Металлическая части 1270955
Преимущества для вас
Настраиваемый стандарт благодаря длине, которая может быть индивидуально подобрана в соответствии с запросом
Особенно простое управление для всех благодаря простой конструкции plug & play
Поразительно простая конструкция благодаря применению универсальных сборных шин до 45 А
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс