CAPAROC PM IOL
-
Модуль питания
1115670
Модуль питания с интерфейсом IO-Link для электроснабжения системы автоматических выключателей CAPAROC напряжением 12 или 24 В DC до 20 каналов. Для установки на DIN-рейке с помощью сборных шин CAPAROC.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | CAPAROC |
| Конструкция | Съемный модуль |
| Количество гнезд | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Общая информация | |
| Рабочее напряжение | 10 В DC ... 30 В DC |
| Pасчетное напряжение | 12 В DC |
| 24 В DC | |
| Номинальный ток IN | 45 A DC (Полный ток, вход) |
| Тип срабатывания | E (электрон.) |
| Устойчивость к обратной связи | макс. 35 В DC |
| Электрическая прочность | 35 В DC (Цепь нагрузки) |
| КПД | > 99 % |
| Ток покоя I0 | тип. 12 мА (на холостом ходу при 24 В) |
| Рассеиваемая мощность | тип. 0,27 Вт (на холостом ходу при 24 В) |
| < 1,5 Вт (в номинальном режиме работы при 24 В и 45 A) | |
| Ухудшение показателей от температуры | 45 A (Полный ток при 40 °C) |
| 30 A (Полный ток при 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 13826266,85 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
| 5534344,72 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
| 687502,35 ч (при 65 °C с нагрузкой 100 %) | |
| Падение напряжения | 5 мВ (при 10 А) |
| Цепь нагрузки | |
| Отключение при пониженном напряжении | ≤ 9,2 В DC (активный) |
| ≥ 10,2 В DC (неактивный) | |
| Отключение при перегрузке | ≥ 30,5 В DC (активный) |
| ≤ 29,5 В DC (неактивный) | |
| Сброс | |
| Потребляемый ток | тип. 0,5 мА (при 24 В DC) |
| Длина импульса | ≥ 50 мс |
| Главная цепь тока IN+ | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Главная цепь тока IN- | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение проводника AWG | 20 ... 8 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 16 мм² |
| IO-Link | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| IO-Link | |
| Тип интерфейса | IO-Link |
| Спецификация | V1.1 |
| Защита от переполюсовки | есть |
| Скорость передачи данных | 230,4 кбит/с (COM3) |
| Продолжительность цикла | мин. 20 мс |
| Количество процессных данных | 8 байт (Входные данные) |
| 3 байт (Выходные данные) | |
| Номинальное напряжение питания периферийных устройств | 24 В DC |
| Потребляемый ток | тип. 30 мА (IO-Link L+) |
| IO-Link Vendor ID | 176dec, 00 B0hex |
| Максимальное расширение системы | ≤ 20 (Каналы) |
| Светодиод IO-Link отключен | выкл. (Нет коммуникаций) |
| Светодиод IO-Link зеленый | мигает (Связь IO-Link есть) |
| Светодиод питания (PWR) зеленый | горит (Напряжение питания в норме) |
| Светодиод питания (PWR) красный | горит (напряжение питания вне номинального диапазона) |
| мигает (Топология системы изменена) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 12,4 мм |
| Высота | 132,4 мм |
| Глубина | 111,3 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 65 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
| Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (11 мс, ударный импульс полусинусоида, в соответствии с МЭК 60068-2-27) |
| 25г (Длительность 6 мс, ударный импульс полусинусоида согласно МЭК 60068-2-27, длительная ударная нагрузка) | |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 Гц ... 150 Гц / 10 циклов / ось / X, Y, Z) |
| Сертификат UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
| Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
| Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
| Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
| Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
| Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
| Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
| Тип монтажа | Возможность подключения к сборной шине CAPAROC CR… |
| Номер артикула | 1115670 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CLA |
| Ключ изделия | CLA231 |
| GTIN | 4063151040901 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 129,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 92 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 5447ed30-a625-4150-837d-b57361cfdd27 |
Совместимые изделия
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Электронный защитный выключатель 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Электронный защитный выключатель 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Электронный защитный выключатель 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Электронный защитный выключатель 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Электронный защитный выключатель 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Электронный защитный выключатель 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Электронный защитный выключатель 1157284
-
CAPAROC E1 12-24DC/12A - Электронный защитный выключатель 1524929
-
CAPAROC E1 12-24DC/16A - Электронный защитный выключатель 1115666
-
CAPAROC E1 12-24DC/20A - Электронный защитный выключатель 1524930
-
CAPAROC E1 12-24DC/12-20A - Электронный защитный выключатель 1115663
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Электронный защитный выключатель 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Электронный защитный выключатель 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Электронный защитный выключатель 1115658
-
CAPAROC PD 0V - Распределитель потенциала 1110987
-
USB IO-LINK ADAPTER - Адаптер для программирования 1533311
-
CAPAROC FIX - Держатель 1812286
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Cборная шина 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Cборная шина 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Cборная шина 1110991
-
CAPAROC CR CON - Металлическая части 1270955
Преимущества для вас
Персонально настраиваемый стандарт благодаря возможности выбора от простых сигналов и сигнала сброса до коммуникации IO-Link и PROFINET
Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, прямому питанию на сборной шине и прозрачному рабочему состоянию
Поразительно простая интеграция устройств благодаря полному цифровому пакету данных