CAPAROC E1 12-24DC/1-10A
-
Электронный защитный выключатель
1115649
1-канальный модуль электронных автоматических выключателей для защиты потребителей сети 12 и 24 В DC при перегрузке и коротком замыкании. Номинальный ток регулируется светодиодным переключателем в диапазоне от 1 A до 10 A. Для установки на монтажной DIN-рейке через сборные шины CAPAROC.
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | LABS свободны – согласно спецификации испытания VW PV 3.10.7:2005-0 |
Тип изделия | Электронные автоматические выключатели |
Серия изделий | CAPAROC |
Конструкция | Съемный модуль |
Полюсов | 1 |
Количество каналов | 1 |
Количество гнезд | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III |
Степень загрязнения | 2 |
Общая информация | |
Рабочее напряжение | 10 В DC ... 30 В DC |
Pасчетное напряжение | 12 В DC |
24 В DC | |
Номинальный ток IN | 10 A DC (на канал) |
Расчетный ток IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (настройка для каждого выходного канала) |
Рабочий ток (предустановлен) | 4 A |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Тип срабатывания | E (электрон.) |
Требуемые номиналы предохранителей | Необходимы только при Imax питания > отключающей способности короткого замыкания. Встроенный отказоустойчивый элемент. |
Коммутационная способность короткого замыкания | 300 A |
Электрическая прочность | 35 В DC (Цепь нагрузки) |
Предохранитель | электрон. |
КПД | > 99 % |
Ток покоя I0 | тип. 8,5 мА (на холостом ходу при 24 В) |
Рассеиваемая мощность | тип. 0,2 Вт (на холостом ходу при 24 В) |
< 1,6 Вт (В номинальном режиме работы при 24 В и 10 A) | |
Допуск измерения I | ± 15 % (тип.) |
Ухудшение показателей от температуры | 10 A (Полный ток при 40 °C) |
7 A (Полный ток при 65 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 ч (при 25 °C с нагрузкой 21 %) |
7871572 ч (при 40 °C с нагрузкой 34,25 %) | |
1102033 ч (при 40 °C с нагрузкой 100 %) | |
Падение напряжения | 0,14 В (при 10 А) |
Отказоустойчивый элемент | 15 A DC (на выходной канал) |
Исполнение контакта | без гальванической развязки |
Цепь нагрузки | |
Время на отключение | 4 c (при перегрузке 1,1…1,5 x IN) |
1 c (при перегрузке 1,5…2,0 x IN) | |
0,1 c (при перегрузке 2,0…3,0 x IN) | |
тип. 10 мс (при коротком замыкании > 3,0 x IN) | |
Отключение при пониженном напряжении | ≤ 8,5 В DC (активный) |
≥ 9,2 В DC (неактивный) | |
Отключение при перегрузке | ≥ 32,5 В DC (активный) |
≤ 30,5 В DC (неактивный) | |
Макс. емкостная нагрузка | ≤ 20000 мкФ (В зависимости от настроек тока и доступного тока короткого замыкания) |
Задержка включения | 50 мс (Возможность корректировки при помощи модулей питания CAPAROC PM IOL и CAPAROC PM PN) |
Выход с предохранителем | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 4 мм² |
Светодиод канала выключен | выкл. (Канал отключен) |
Светодиод канала желтый | горит (Канал включен, нагрузка канала > 80 %) |
мигает (Включение режима программирования) | |
мигает двукратно (Проверить установку, отсутствует связь с модулем питания) | |
Светодиод канала зеленый | горит (Канал включен) |
Светодиод канала красный | горит (Канал выключен, активирована защита от пониженного или повышенного напряжения) |
Горит временно (Канал выключен, фаза охлаждения 5 с, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) | |
мигает (Канал выключен, готовность к включению, сработала защита от перегрузки или короткого замыкания) |
Чертеж |
|
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 132,4 мм |
Глубина | 111,3 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
Цвет | cветло серый (RAL 7035) |
Материал | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 65 °C (Необходимо учитывать диапазон температуры модуля питания) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 4000 м (amsl) |
Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
Удары (при эксплуатации) | 30г (11 мс, ударный импульс полусинусоида, в соответствии с МЭК 60068-2-27) |
25г (Длительность 6 мс, ударный импульс полусинусоида согласно МЭК 60068-2-27, длительная ударная нагрузка) | |
15г (Длительность 6 мс, ударный импульс полусинусоида согласно МЭК 60068-2-27, длительная ударная нагрузка. Если в системе используется более шести модулей CAPAROC E1.) | |
Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 150 Гц / 10 циклов / ось / X, Y, Z) |
Сертификат UL | |
Маркировка | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-2 |
Указание | ЭМС - Помехоустойчивость при промышленном применении |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Указание | ЭМС - Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-78 |
Указание | Влияние окружающей среды - Влажность и тепло (устойчивые) |
Стандарты/нормативные документы | EN 50178 |
Указание | Оснащение силовых установок электронным оборудованием |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-6 |
Указание | Влияние окружающей среды - Колебания (синусоидальные) |
Стандарты/нормативные документы | EN 60068-2-27 |
Указание | Влияние окружающей среды - удары |
Тип монтажа | Возможность подключения к сборной шине CAPAROC CR… |
Номер артикула | 1115649 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CLA |
Ключ изделия | CLA232 |
GTIN | 4063151039967 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 77,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 71,4 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | b3210588-c241-47b6-b354-b245d989b46b |
Совместимые изделия
-
CAPAROC PD 0V - Распределитель потенциала 1110987
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Cборная шина 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Cборная шина 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Cборная шина 1110991
-
CAPAROC CR CON - Металлическая части 1270955
Преимущества для вас
Персонализированный стандарт благодаря точному проектированию каналов с интегрированным распределением потенциалов
Особенно простое обслуживание для всех благодаря собираемой без инструмента конструкции, бесперебойному монтажу и прозрачному рабочему состоянию
Необычно простая и узкая конструкция с четырьмя защищенными выходами
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс