CAPAROC CR EXT8 - Cборная шина
1110990

Сборная шина расширения с 8 гнездами для систем CAPAROC. Для установки на монтажной DIN-рейке.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Настраиваемый стандарт благодаря длине, которая может быть индивидуально подобрана в соответствии с запросом
Особенно простое управление для всех благодаря простой конструкции plug & play
Поразительно простая конструкция благодаря применению универсальных сборных шин до 45 А