Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC 250, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 200 A, Тип подключения: Резьбовое соединение
Штекерные соединители для энергоаккумуляторов
Устанавливайте энергоаккумуляторы быстрым, безопасным и экономичным способом в приложениях до 1500 В при помощи штекерных аккумуляторных разъемов для подключения сборных шин или штекеров для подключения к полюсу аккумулятора. Используйте преимущества обеих технологий подключения как через фронтальную, так и через заднюю стенки. Используйте оптимальный для ваших условий вид штекерного соединения.
Крышка для защиты от пыли, цвет: cерый
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC 120, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 16 мм2, сечение жилы макс.: 25 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 120 A, Тип подключения: Резьбовое соединение
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPP, цвет: синий/черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 6 мм2, сечение жилы макс.: 16 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 38 A, Тип подключения: Пружинные контакты, мин. диаметр кабеля: 5,5 мм, макс. диаметр кабеля: 10 мм
Штекерный соединитель, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 95 мм2, сечение жилы макс.: 120 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 350 A, Тип подключения: Резьбовое соединение
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC 250, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 250 A, Тип подключения: Резьбовое соединение
Штекерный соединитель, цвет: черный, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 300 A, Тип подключения: Обжим, мин. диаметр кабеля: 15,1 мм, макс. диаметр кабеля: 19,4 мм
Штекерный соединитель, цвет: oранжевый, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 95 мм2, сечение жилы макс.: 120 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 350 A, Тип подключения: Резьбовое соединение
Штекерный соединитель, Серия изделий: BPC 250, цвет: oранжевый, полюсов: 1, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 250 A, Тип подключения: Резьбовое соединение
Штекерный соединитель, цвет: черный, полюсов: 1, сечение жилы мин.: 95 мм2, сечение жилы макс.: 120 мм2, расчетное напряжение: 1500 V DC, расчетный ток: 350 A, Тип подключения: Резьбовое соединение
Преимущества для вас
- Перспективная технология подключения: напряжение до 1500 вольт
- Универсальность применения: возможны разъемы на передней и задней панели аккумуляторного модуля
- Быстрая установка: без затрат на кабельную разводку благодаря штекерному интерфейсу
- Безопасная установка и обслуживание: комплексная защита от касания, в том числе в неподключенном состоянии
- Долговечное соединение: максимальная безопасность благодаря однозначному отклику при включении
Новые изделия
GameChangers для подключения устройств
Больше, чем высокая производительность - совершенно новая игра: наши GameChangers выведут Ваши приложения на новый уровень успеха.
Навигатор по продукции Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции
Получайте оперативную и наглядную информацию о клеммах для печатных плат, штекерных соединителях и корпусах для электроники для подключения устройств. В этом вам поможет навигатор по продуктам, который распределяет ассортимент изделий по разным группам.
Штекерный соединитель полюса аккумулятора для свободной кабельной разводки
Приборные и кабельные разъемы с защитой от переполюсовки идеально подходят для использования в энергоаккумуляторах. Благодаря возможности вращения, защите от касания и механическому кодированию они обеспечивают высокий уровень гибкости и безопасности при подключении полюсов батарей.
- Возможность поворота на 360°: идеальное решение для гибких кабельных отводов
- Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
- Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
- Различные цветовые решения: более простая идентификация полюсов аккумулятора
- Гибкость монтажа благодаря различным технологиям подключения на стороне устройства
Штекерный соединитель для подключения сборных шин
Штекерные соединители для подключения на сборной шине упрощают установку вставных систем в энергоаккумуляторах. Штекерные соединители с защитой от перепутывания полярности устанавливаются на задней панели накопительного модуля и рассчитаны на системное напряжение до 1 500 В.
- Быстрая установка: контактирование аккумуляторных модулей напрямую на сборной шине в стойке
- Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
- Разнообразные области применения: модульная конструкция позволяет использовать различные параметры силы тока
- Вставная система со встроенным интерфейсом: отсутствие затрат на кабельную разводку при установке
Штекерные соединители полюсов аккумулятора для систем домашних накопителей
Новые штекерные соединители для домашних накопителей особенно подходят для использования в инверторах батарей. Эти штекерные соединители постоянного тока имеют защиту от перепутывания полярности по сравнению с обычной технологией подключения ФГ-систем, а также исключают короткое замыкание полюсов аккумулятора.
• Долговечная технология подключения благодаря посеребренным контактам
• Всегда правильное подключение: подключение аккумулятора при помощи механического кодирования
• Безопасный монтаж: защищенные от касания полюса аккумулятора, в т. ч. в неподключенном состоянии
• Различные цвета: более простое определение полюсов аккумулятора
Энергоаккумулятор для возобновляемых источников энергии
Энергоаккумуляторы обеспечивают собственное потребление возобновляемой энергии независимо от времени ее выработки. Таким образом вносится значительный вклад в разгрузку сетей и происходит интеграция возобновляемых источников энергии в электросеть. Чтобы иметь возможность безопасного, быстрого и эффективного подключения накопительных систем, требуется специальная технология подключения, которая имеет оптимальные параметры для использования в энергоаккумуляторах.
Быстрый и безопасный способ установки энергоаккумуляторов до 1 500 В
Подключения сборной шины и штекеры для подключения к полюсу аккумулятора для аккумуляторных батарей являются безопасными и экономичными устройствами. Более подробная информация приводится в видео.
Легкий способ установки штекеров для подключения к полюсу аккумулятора
Посмотрите здесь, как можно быстро и просто соединить энергоаккумулятор со штекером для подключения к полюсу аккумулятора и подключениями для сборной шины Phoenix Contact.