На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Axioline F, Модуль цифрового ввода, Функциональная безопасность, PROFIsafe, только для подключения к контроллеру Phoenix Contact или Siemens, Цифровые входы: 4 (при двухканальной разводке), 8 (при одноканальной разводке), 24 В DC, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, cтепень защиты: IP20