IB IL AO 2/SF-PAC - Аналоговый модуль
2863083

Inline, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 2, 0 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 аналоговых канала вывода
2-проводная схема подключения исполнительных элементов
Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мA
Представление выходных данных возможно в двух различных форматах
Состояние выходных характеристик при возникновении ошибки настраивается
Обновление технологических данных, вкл. время преобразования цифро-аналогового преобразователя < 1 мс