На плоскости 15 мм x 62 мм можно реализовать до 16 соединений одного Axioline Smart Element. Вы можете соединять проводники с сечением провода до 1,5 мм² с помощью наконечника, включая пластмассовый бортик.
Функциональный модуль Axioline F XC, 2 цифровых импульсных интерфейса для анализа магнитострикционного датчика пути с интерфейсом старт/стоп, скорость передачи по локальной шине 100 Мбит/с, класс защиты IP20, включая цокольный модуль шины и штекеры Axioline F