AXL E IOL RTD4 M12 3M - Температурный модуль
1293247

Axioline E, Устройство измерения температуры, Аналоговые входы: 4, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной экранированный кабель, IO-Link, cтепень защиты: IP65/IP67/IP69

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение к ведущему устройству IO-Link при помощи штекерного соединителя M12 (кодировка A, 4-конт.)
Порт типа А
Спецификация IO-Link V1.1.3
4 аналоговых канала ввода для подключения измерительных температурных резисторов (RTD)
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Индикаторы состояния и диагностики
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Степень защиты IP65/67/69