Подготовленный круглый кабель без галогенов; кyправление: SIMATIC® TOP connect; подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 16-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 14-контактный); длина кабеля: 2 м
Специальная кабельная разводка для контроллеров
Наша системная кабельная разводка специально разработана для быстрого и безошибочного подключения различных контроллеров к модулям ввода-вывода. Штекерный фронтальный адаптер, системный кабель и интерфейсные модули, в частности нового поколения VARIOFACE Front Connect, позволяют сэкономить до 90 % времени и 60 % места по сравнению с традиционными решениями. Системная кабельная разводка VARIOFACE поставляется для любых систем ввода-вывода.
16-канальный модуль для компонентов Honeywell C300. Управление модулем осуществляется по цепи управления, подключаемой с помощью 37-полюсного разъема D-SUB. Со стороны подключения полевых устройств предусмотрены пружинные клеммы (1+, 1-,...16+,16-) с ножевыми разъединителями. Ширина модуля: 254 мм
Интерфейсный модуль для преобразования TDC3000 в современные платформы управления, аналоговый вход, 16 каналов
Интерфейсный модуль для преобразования TDC3000 в современные платформы управления, цифровой вход, 32 канала, SSR
Подготовленный круглый кабель; кyправление: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32, IB 32); подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 40-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 40-контактный); длина кабеля: 1 м
Модуль VARIOFACE для применения с модулями цифрового вывода серии Emerson ROC800. Одобрен UL, класс I, разд. 2.
Готовый экранированный круглый кабель без галогенов; кyправление: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); подключение 1: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный) (подключенные полюса: 20); подключение 2: Гнездовая контактная часть разъема D-SUB (1x 37-контактный) (подключенные полюса: 20); длина кабеля: 10 м
32-канальный релейный модуль с винтовыми клеммами и резервной схемой питания. Предназначен для плат Yokogawa ADV551 и ADV561.
Литой фронтальный адаптер с круглым кабелем и залитой с двух сторон 50-контактной планкой для подсоединения контроллеров Yokogawa ProSafe. Длина кабеля: 4,0 м
16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами, на каждую сигнальную цепь по одному предохранителю (5x20 мм) с индикатором отказа (светодиод). Источник напряжения и 40-контактный системный разъем выполнены с резервированием. Предназначен для плат Yokogawa AAI141 и AAI143.
Преимущества для вас
- Быстрое, безошибочное соединение с модулями ввода-вывода различных устройств автоматизации благодаря специальной системной кабельной разводке
- Большой выбор различных функций, таких как реле, полупроводниковые реле или проходной разъем
- Индивидуальная конструкция на базе соединительных модулей с одно-, двух- или трехпроводной технологией подключения
- Гибкие возможности подключения благодаря пружинным, винтовым зажимам и зажимам push-in
- Простота проектирования при помощи таблиц соответствия или онлайн-селектора
- Системная кабельная разводка является частью системы COMPLETE line
Системная кабельная разводка VARIOFACE со штекерными компонентами
Обзор специальной кабельной разводки для систем управления
Системная кабельная разводка VARIOFACE для систем управления состоит из следующих компонентов:
-
Фронтальный адаптер
Фронтальный адаптер распределяет сигналы, избавляя от необходимости в сложной разводке отдельных жил. Адаптер просто вставляется в подходящую карту ввода-вывода контроллера. В наличии имеются варианты для следующих производителей контроллеров: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa -
Системный кабель
Через подготовленный системный кабель сигналы передаются от контроллера к модулю. В наличии имеются кабели различных исполнений (в зависимости от длины, количества полюсов и наличия экранирования). -
Интерфейсные модули
Интерфейсный модуль передает полевые сигналы и сигналы управления. Воспользуйтесь преимуществами разнообразия ассортимента. В наличии имеются интерфейсные модули с различными технологиями подключения, различной ширины и с разнообразными функциями.
VARIOFACE Front Connect
Новое поколение высококомпактных интерфейсных модулей является превосходным дополнением для применения между системой удаленного ввода-вывода и полевым уровнем. Инновационный дизайн гарантирует быструю и безошибочную кабельную разводку, а также экономию пространства в шкафу управления. VARIOFACE Front Connect оптимально поддерживает децентрализованные периферийные устройства с высокой гибкостью и узкой конструкцией.
VARIOFACE Front Connect
Традиционная кабельная разводка с одножильным кабелем
Обычная разводка с одножильным кабелем
Присоединение отдельных жил периферийных устройств занимает много времени и предрасположено к ошибкам.
Особенности:
- Занимает много времени, поскольку необходимо большое количество отдельных этапов работы: обрезание, зачистка, маркировка, обжим и присоединение
- Подключение каждой отдельной жилы становится потенциальным источником ошибок
- Отсутствует возможность обзора пучков кабелей
- Сложный поиск неисправностей
- Максимальная гибкость благодаря одножильному кабелю
Системная кабельная разводка VARIOFACE
Системная кабельная разводка VARIOFACE
Системная кабельная разводка представляет собой согласованную концепцию кабельной разводки, состоящую из фронтального адаптера, системного кабеля и модуля.
Особенности:
- Вставные компоненты обеспечивают быстрое и безошибочное соединение
- 90 % экономия времени по сравнению с обычной индивидуальной разводкой
Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров
Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров
Настройте свое индивидуальное решение plug & play. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши Вы можете выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.
Специальная кабельная разводка для контроллеров с адаптером PLC-V8
Адаптер системного кабеля позволяет быстро и безошибочно подключить релейные модули к уровню управления. В данной модели объединены характеристики изделий PLC-INTERFACE и системной кабельной разводки VARIOFACE. Блок ввода и вывода можно комплектовать каналами в зависимости от коммутационных требований благодаря модульной конструкции.