FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
-
Пассивный модуль
2314273
16-канальный аналоговый модуль с винтовыми клеммами, на каждую сигнальную цепь по одному предохранителю (5x20 мм) с индикатором отказа (светодиод). Источник напряжения и 40-контактный системный разъем выполнены с резервированием. Предназначен для плат Yokogawa AAI141 и AAI143.
Подробная информация о продукте
| Количество каналов | 8 |
| 16 | |
| Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Диапазон рабочих напряжений | 19,2 В DC ... 26,4 В DC |
| Предохранитель | 0,1 A 5x20 (инерционного типа) (F1 ... F16) |
| Ток (на ветвь) | ≤ 0,1 A |
| Ток (Напряжение сети питания P1+, P2+) | ≤ 2 A |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Расчетное напряжение изоляции | 50 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ (1,2 / 50 мкс) |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Подходящая плата ввода-вывода | AAI141 |
| AAI143 | |
| Поддерживаемые устройства управления YOKOGAWA STARDOM | |
| Подходящая плата ввода-вывода | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI135 | |
| Подключение 1 (уровень управления) | |
| Тип подключения | Yokogawa, совместимы с KS |
| Количество точек подключения | 2 |
| Полюсов | 40 |
| Указание | Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Подключение 2 (полевой уровень) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Полюсов | 48 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,2 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 0,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5,08 мм |
| Подключение 3 (штекер HART) | |
| Тип подключения | Штекер HART |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 26 |
| Размер шага | 1,27 мм |
| Подключение 4 (питание) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 2 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение жестких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Сечение гибких проводников (2 проводника одинакового сечения) | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,25 мм² ... 0,75 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
| 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник TWIN с пластмассовой втулкой) | |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| Размер шага | 5 мм |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Индикатор состояния имеется | да, при перегорании предохранителя |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 215,5 мм |
| Высота | 125,4 мм |
| Глубина | 79,3 мм |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Модуль) | IP00 |
| Степень защиты (Место установки) | ≤ IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Воздушные пути и пути утечки | |
| Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2314273 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | DK2 |
| Ключ изделия | DK218N |
| GTIN | 4046356143790 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 753,73 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 749,8 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8dfe82e9-23d1-4667-b3e2-4bb332007b2c |
Совместимые изделия
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Фронтальный адаптер 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Фронтальный адаптер 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Фронтальный адаптер 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Фронтальный адаптер 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Фронтальный адаптер 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Фронтальный адаптер 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Фронтальный адаптер 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Фронтальный адаптер 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Фронтальный адаптер 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Фронтальный адаптер 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Фронтальный адаптер 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Фронтальный адаптер 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Фронтальный адаптер 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Фронтальный адаптер 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Фронтальный адаптер 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Фронтальный адаптер 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Фронтальный адаптер 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Фронтальный адаптер 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Фронтальный адаптер 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Фронтальный адаптер 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Фронтальный адаптер 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Фронтальный адаптер 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Фронтальный адаптер 2904653
Преимущества для вас
Для аналоговых модулей AAI 141 и AAI 143 (работа модуля в 4-проводном режиме)
16 вставных предохранителей (IEC 127-2, 5 x 20, 0,1 A) с положительным разъемом и светодиодным индикатором состояния
Резервная цепь питания (предохранитель МЭК 127-2, 5 x 20, 2 A)