UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Активный модуль
2905960

Модуль VARIOFACE для применения с модулями цифрового вывода серии Emerson ROC800. Одобрен UL, класс I, разд. 2.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Винтовые зажимы с тремя уровнями для полевой кабельной разводки
Вставной предохранитель на каждый канал, тип TE5
10-полюсный разъем FLK на стороне управления
Корпус UM-PRO
Индикатор перегоревших предохранителей на каждый канал
10-полюсный разъем FLK на стороне управления
Испытан на сквозное прохождение