SAC-6P-10,0-PVC/M12FRM PE - Силовой кабель
1414928

Силовой кабель, 6-контактный, ПВХ, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: M, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 8 A/690 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки М