SAC-5P-M12MSL/10,0-290 FE - Силовой кабель
1424596

Силовой кабель, 5-контактный, PUR без галогенов, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, кодирование: L, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов