SAC-5P-M12MSK/ 1,5-PVC PE - Силовой кабель
1414868

Силовой кабель, 5-контактный, ПВХ, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: K, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, для переменного тока до 16 A/690 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного вставления посредством специальной кодировки К