SAC-5P- 5,0-290/M12FRL FE - Силовой кабель
1424607

Силовой кабель, 5-контактный, PUR без галогенов, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: L, длина кабеля: 5 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов