SAC-5P- 1,5-430/MINFR PWR
-
Силовой кабель
1443352
Силовой кабель, 5-контактный, ПВХ, серый RAL 7001, свободный конец, к Гнездо угловой 7/8"-16UNF, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м, сечение жилы 1,5 мм2, для питания
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Питание |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал корпуса ручки | TPU |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Расчетное импульсное напряжение | 4000 В |
Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм |
Номинальное напряжение UN | 63 В DC |
Номинальный ток IN | 10 A |
Механические данные | |
Циклы установки | 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо угловой 7/8"-16UNF |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 1,5 м |
ПВХ серого цвета [430] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 168 кг/км |
UL AWM Style | 21098 (90 °C / 600 В) |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ серого цвета [430] |
AWG, сигнальная линия | 16 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 30x 0,25 мм |
Сечение жил кабеля | 5x 1,5 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 10,00 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый RAL 7001 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, зеленый/желтый |
Общая скрутка | 5 жил в скрутке |
Номинальное напряжение, кабель | 600 В |
Испытательное напряжение | 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 12,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 40 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 125 мм |
Негорючесть | UL 1581, разд. 1061 (горение кабелей) |
МЭК 60332-1-2 | |
Маслостойкость | хорошая маслостойкость |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 90 °C (Гнездо) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -5 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1443352 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1FDA |
GTIN | 4046356536912 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 311 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 311 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Совместимые изделия
-
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430925
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
-
TSD 08 SAC - Динамометрическая отвертка 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Инструмент 1212512
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс