SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PUR/FSL - Силовой кабель
1261835

Силовой кабель, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: L, к Гнездо прямое M12, кодирование: L, длина кабеля: 5 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов