SAC-3P-40,0-PVC/M12FSS PE - Силовой кабель
1019124

Силовой кабель, 3-контактный, ПВХ, черный, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: S, длина кабеля: 40 м, для переменного тока до 16 A/230 В

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа