Ножницы электрика, высокая режущая сила благодаря микрозацеплению в области режущих кромок, выемка для снятия оболочки с многопроволочных кабелей, подходят для меди, алюминия, кевларовых волокон и пластмассы, двухкомпонентные ручки с противоскользящим мягким участком, эргономичная форма, регулируемый винтовой шарнир, защитный чехол с креплением для пояса
Режущий инструмент
Режущий инструмент серии CUTFOX позволяет осуществлять профессиональную обработку проводников. Особо прочный режущий инструмент обеспечивает качественный срез без деформации провода и образования стружки. Резаки для профилей и шин позволяют в считанные секунды разрезать материалы толщиной до 2,5 мм — благодаря рычажному механизму, который минимизирует прилагаемые усилия.
Бокорезы для электрика, скошенная форма, с областью для удаления изоляции и обжима, размер: 180 мм
Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому механизму подачи лезвия, для медных и алюминиевых проводов диаметром до 50 мм2, испытан на соответствие VDE 1000 В перем./ 1500 В DC
Кабельный резак, для пластинчатых токопроводов/мембранной ленты, медных и алюминиевых проводов до 50 мм2, испытан на соотв. VDE 1000 В AC / 1500 В DC
Кабельный резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 25 мм (сечение до 185 мм2)
Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 45 мм (сечение до 300 мм2)
Резак для перемычек для работы одной рукой, для жестких перемычек FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Запасной нож, для CUTFOX 50 STEEL, для меди и алюминия до 50 мм Ø, для усиленных сталью проводников CU/AL, для гибких стальных тросов диаметром до 12 мм
Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 52 мм (сечение до 300 мм2)
Двуручный кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 100 мм (сечение до 1400 мм2)
Преимущества для вас
- Долговечность благодаря специальной закалке и усилению лезвий
- Минимизация прилагаемого усилия благодаря оптимальной рычажной передаче и геометрии режущей кромки
- Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Кабельный резак с трещоткой CUTFOX 35
Комфортная резка
Режущий инструмент для удобной резки без чувства усталости: мы предлагаем оптимальный режущий инструмент серии CUTFOX для любого приложения.
Провода и кабели с сечением до 1 400 мм² и диаметром до 100 мм можно обрабатывать практически без пережимов. Благодаря храповому механизму режущего инструмента прилагаемые усилия остаются низкими даже при большом сечении проводника диаметром до 100 мм.
Высокие результаты сохраняются даже при резке режущим инструментом материалов повышенной прочности, например, струнной проволоки и пружинной стали.
Резак для профилей PPS BASIC
Точность резки до миллиметра
Резак для профилей и шин позволяет нарезать металлические или пластиковые профили без стружек и задиров.
При работе с резаком для профилей и шин длина точно устанавливается с помощью упора. Выгравированный миллиметровый и дюймовый диапазон на линейке защищен от износа. Направляющие, упоры и гравировальная калиберная линейки обеспечивают прямоугольность при обработке с точностью до миллиметра.