CUTFOX-LB VDE - Инструмент для резки кабеля
1212527

Кабельный резак, для пластинчатых токопроводов/мембранной ленты, медных и алюминиевых проводов до 50 мм2, испытан на соотв. VDE 1000 В AC / 1500 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Резка без заусенцев и смятия
Специальная инструментальная сталь для длительного использования
Регулируемый винтовой шарнир
Проверено VDE
Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы для неутомительной и работы без сползания