Набор инструментов для резки, снятия изоляции и обжима, упакованный в футляр, состоящий из: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Наборы инструментов
При использовании набора инструментов вы всегда будете иметь под рукой нужный инструмент для выполнения той или иной операции. Хорошая упорядоченность инструментов в наборе повышает удобство работы на месте. Вы можете самостоятельно составить индивидуальный набор инструментов: просто выберите сумку и оснастите ее необходимыми вам инструментами.
Набор инструментов для резки, снятия оболочки и обжима, упакованный в футляр, состоит из: CUTFOX 12, WIREFOX-D 11, CRIMPFOX-M, CRIMPFOX-M RJ45/DIE, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Сумка поясная для инструмента, без инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Футляр для инструмента, комплектация: клещи для опрессовки кабельных наконечников, клещи для снятия изоляции, инструмент для снятия оболочки, кабельный резак, шлицевая отвертка: 0,6x3,5, папка для инструмента
Набор инструментов для резки, снятия изоляции и обжима, упакованный в футляр, состоит из: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 10S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Сворачивающаяся сумка для инструмента включает: резак для кабеля, усиленные бокорезы, острогубцы, клещи для удаления изоляции, инструмент для снятия изоляции с круглым лезвием для продольного разреза Ø 8 ... 13 мм, отвертки VDE в тонком исполнении, шлиц: 0,8x4,0 крест: PZ2, анализатор фаз и складную линейку
Набор инструмента для снятия изоляции, обжима и привинчивания, упакованный в футляр, состоит из: WIREFOX 10, CRIMPFOX 6S-F, SZF 1-0,6X3,5, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Преимущества для вас
- Систематизированное хранение в сумках разного формата
- Долговечность благодаря использованию высококачественных материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Комплект инструментов в поясной сумке
Комплект инструментов — идеальный помощник
Нужный инструмент должен быть всегда на виду и под рукой, в особенности в процессе применения на месте. Phoenix Contact предлагает комплекты инструмента в прочных и износоустойчивых сумках различного исполнения:
- Сворачивающаяся сумка
- Наплечная сумка с отделением для ноутбука и документов
- Поясная сумка
- Кейс
Сумки и кейсы с инструментами для выполнения различных видов работ:
- Резка
- Снятие изоляции
- Обжим
- Тестирование и измерение
- Завинчивание
Индивидуально подобранный комплект инструментов CUS
Индивидуальный комплект инструментов
Соберите свой комплект инструментов CUS по индивидуальным требованиям:
- Для заказа доступны шесть различных сумок с учетом типичных вариантов использования.
- Просто выберите в списке продукции нужную сумку и подберите инструменты во вкладке «Конфигурация».